Elettrovalvola VUVG-L10-P53U-T-M7-1H2L-F1A

8164351

GTIN: 4052568612115

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
290 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico