Elettrovalvola VUVG-L14-T32H-MT-G18-1H2L-F1A
8164556
GTIN: 4052568612283
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
500 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico