Elettrovalvola VUVG-L14-P53E-T-G18-1H2L-F1A

8164559

GTIN: 4052568612313

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
550 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico