Elettrovalvola VUVG-L14-M52-AZT-G18-1H2L-F1A
8164567
GTIN: 4052568612399
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
730 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico