Elettrovalvola VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1H2L-F1A

8164572

GTIN: 4052568612443

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
550 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico