Elettrovalvola VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S
8166611
GTIN: 4052568601614
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Spola con anello di tenuta
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Pressione di lavoro
2.5 bar - 8 bar