Tubo in plastica PUN-H-SF-14X2,7-SW

8167908

GTIN: 4052568623555

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
14 mm
Diametro interno
8.6 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C