Tubo in plastica PUN-H-SF-25X4,85-BL-25
8167916
GTIN: 4052568623630
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
25 mm
Diametro interno
15.3 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C