Attuatore lineare DFPC-80-65-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172141

GTIN: 4052568610319

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
65 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa