Attuatore lineare DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2

8172143

GTIN: 4052568610333

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
160 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
12064 N
Corsa
200 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa