Attuatore lineare DFPC-160-250-D-V4EX4-43E-27S-M24P-W2

8172144

GTIN: 4052568610340

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
160 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
12064 N
Corsa
250 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa