Attuatore lineare DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172146

GTIN: 4052568610364

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
80 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa