Attuatore lineare DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172150

GTIN: 4052568610401

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
125 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
7363 N
Corsa
125 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa