Attuatore lineare DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2
8172154
GTIN: 4052568610432
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
250 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
29452 N
Corsa
250 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa