Attuatore lineare DFPC-250-350-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2

8172156

GTIN: 4052568610456

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
250 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
29452 N
Corsa
350 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa