Attuatore lineare DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2

8172332

GTIN: 4052568610487

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
320 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
48255 N
Corsa
600 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa