Elettrovalvola VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L-F1A
8172837
GTIN: 4052568617899
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1380 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico