Elettrovalvola VUVG-L18-P53C-T-G14-1H2L-F1A

8172838

GTIN: 4052568617905

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1200 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico