Elettrovalvola VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1H2L-F1A
8172849
GTIN: 4052568618018
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico