Elettrovalvola VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-F1A
8173200
GTIN: 4052568607081
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
195 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico