Elettrovalvola VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-F1A
8173207
GTIN: 4052568607357
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
660 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico