Valvola di pilotaggio VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1
8178210
GTIN: 4052568630232
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
50 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 8 bar