Cilindro compatto ADN-63-35-I-P-A

8178659

GTIN: 4052568621414

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
35 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità