Cilindro compatto ADN-25-70-I-P-A
8178880
GTIN: 4052568621537
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
70 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità