Cilindro compatto ADN-25-35-A-PPS-A

8178882

GTIN: 4052568621544

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
35 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale