Sensore di portata SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12
8181241
GTIN: 4052568629458
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore finale della portata del campo di misurazione
1000 l/min
Fluido di lavoro
Argon - Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Diossido di carbonio - Azoto
Pressione di lavoro
16 bar
Attacco pneumatico
Modulo batteria