Regolatore di posizione CMSH-S-VDE1-D-C-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186700
GTIN: 4052568625320
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Temperatura ambiente
-40 °C - 80 °C
Ingresso digitale, range segnale
4 - 20 mA con HART
Pressione di lavoro
1.4 bar - 8 bar