Cavo di collegamento NEBC-D8G4-ES-2-N-S-R3G4-ET

8188945

GTIN: 4052568781415

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore
M8x1, codifica D secondo EN 61076-2-114
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
RJ45 conforme IEC 60603-7-3
Lunghezza del cavo
2 m