Unità con valvola a sfera VZBA-A-1/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10
8191801
GTIN: 4052568714406
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
7 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp1/4
Tipo di azionamento
Pneumatico