Unità con valvola a sfera VZBA-A-3/8-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10
8191802
GTIN: 4052568714413
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
10 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp3/8
Tipo di azionamento
Pneumatico