Unità con valvola a sfera VZBA-A-21/2-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PA120
8191809
GTIN: 4052568714482
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
507 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp2 1/2
Tipo di azionamento
Pneumatico