Unità con valvola a sfera VZBA-A-4-GG-63-T-22-F10-V4V4T-PA240
8191811
GTIN: 4052568714505
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
1414 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp4
Tipo di azionamento
Pneumatico