Unità con valvola a sfera VZBA-A-1-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60
8191816
GTIN: 4052568714550
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
71.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp1
Tipo di azionamento
Pneumatico