Unità con valvola a sfera VZBA-A-11/4-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60
8191817
GTIN: 4052568714567
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
105 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp1 1/4
Tipo di azionamento
Pneumatico