Unità con valvola a sfera VZBA-A-11/2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PB80

8191818

GTIN: 4052568714574

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
170 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp1 1/2
Tipo di azionamento
Pneumatico