Unità con valvola a sfera VZBA-A-1/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10

8191823

GTIN: 4052568714826

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
7 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminali a saldare/terminali a saldare
Tipo di azionamento
Pneumatico