Unità con valvola a sfera VZBA-A-3/8-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10

8191824

GTIN: 4052568714833

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
10 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminali a saldare/terminali a saldare
Tipo di azionamento
Pneumatico