Unità con valvola a sfera VZBA-A-1/2-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40
8191836
GTIN: 4052568714963
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
19.4 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminali a saldare/terminali a saldare
Tipo di azionamento
Pneumatico