Unità con valvola a sfera VZBE-A-1/4-T-63-T-2-F0304-V15V15-PA10

8191895

GTIN: 4052568715564

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
19 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico