Unità con valvola a sfera VZBE-A-11/4-T-63-T-2-F0405-V15V15-PA40

8191900

GTIN: 4052568715618

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
160 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/4 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico