Unità con valvola a sfera VZBE-A-21/2-T-63-T-2-F0710-V15V16-PA120

8191903

GTIN: 4052568715649

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
684 m³/h
Connessioni della valvola di processo
2 1/2 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico