Unità con valvola a sfera VZBE-A-3/4-T-63-T-2-F0304-V15V15-PB40
8191909
GTIN: 4052568715700
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
59 m³/h
Connessioni della valvola di processo
3/4 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico