Unità con valvola a sfera VZBE-A-11/4-T-63-T-2-F0405-V15V15-PB60
8191911
GTIN: 4052568715724
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
160 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/4 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico