Unità con valvola a sfera VZBE-A-11/2-T-63-T-2-F0507-V15V15-PB80

8191912

GTIN: 4052568715731

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
247 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/2 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico