Unità con valvola a sfera VZBE-A-2-T-63-T-2-F0507-V15V15-PB120
8191913
GTIN: 4052568715748
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
420 m³/h
Connessioni della valvola di processo
2 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico