Unità con valvola a sfera VZBE-A-3-T-63-T-2-F0710-V15V16-PB300
8191915
GTIN: 4052568715762
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
995 m³/h
Connessioni della valvola di processo
3 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico