Unità con valvola a sfera VZBE-A-4-T-63-T-2-F1012-V15V16-PB480
8191916
GTIN: 4052568715779
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
1637 m³/h
Connessioni della valvola di processo
4 NPT
Tipo di azionamento
Pneumatico