Unità con valvola a sfera VAPB-A-1/2-F-40-F03-PA10
8191919
GTIN: 4052568715809
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
17 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp1/2
Tipo di azionamento
Pneumatico