Unità con valvola a sfera VAPB-A-1 1/4-F-40-F0405-PB60
8191931
GTIN: 4052568715946
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
121 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp1 1/4
Tipo di azionamento
Pneumatico