Elettrovalvola VUVS-L25-B52-D-N14-FN
8192997
GTIN: 4052568642136
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
1/4 NPT
porta di lavoro pneumatica
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico